
CE5-01W0.1
Accessori contattori AF
CE5-01W0.1 cont. 1NC per A9...110, AL9..40 e N/NL (0,1A e IP67)
Codice: 1SBN010016R1001
Codice Metel: CE5-01W0.1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
46,8x9,8x32,5
Circuito ausiliare 1 N·m
Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Contatti frontali per impieghi gravosi
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP67
IEC/EN 60947-5-1
0
1
1
0,02 kg
Circuito ausiliario 125 V
690 V
Montaggio frontale
Terminali a vite