CB5-10
Accessori contattori AF
CB5-10 cont. 1NA per AF09…AF38
Codice: 1SBN010013R1010
Codice Metel: CB5-10
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
36x9,8x21,6
Contattori fino a 100A-Contattori AF09…AF2650 - Accessori-Contatti ausiliari ad impuso
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL 508, CSA 22.2 No. 14
1
0
1
0,012 kg
Circuito ausiliario 600 V
Montaggio frontale
Terminali a vite