
CAL16-11A
Accessori contattori EK
CAL16-11A 1NA+1NC per EK110...1000 (installato in fabbrica)
Codice: SK829002-A
Codice Metel: CAL16-11A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
68x12,5x70
Per 0.1 s 100 A
per 1 s 50 A
Secondo IEC 60947-5-1, q = 40 °C 16 A
Contattori oltre 100A-Contattori EK550…EK1000 - Accessori-Blocchi contatti ausiliari bipolari per montaggio laterale
Circuito di alimentazione 50/60 Hz
IP20
A condizioni operative nominali per polo 0.2 W
0,05 kg
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 690 V
CAL16