
CAF6-02K
Accessori minicontattori B
CAF6-02K cont. 2NC, per K/KC 6
Codice: GJL1201330R0009
Codice Metel: CAF6-02K
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
29x47,5x26,5
Circuito ausiliare 0.8 ... 1.1 N·m
Circuito ausiliare 6 A
Minicontattori a vite - Accessori-Contatti ausiliari frontali solo per minicontattori con morsetti a vite
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito ausiliario 50 Hz
Circuito ausiliario 60 Hz
Circuito ausiliario DC
IP20
2000 m
AC-15 600 cicli orari
DC-13 600 cicli orari
600 V CA
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, IEC 60335-2-40 A2L
0
2
0
0
2
A condizioni operative nominali per polo 0,27 W
0,02 kg
IEC, UL
-25 ... +55 °C
Circuito ausiliario 6 kV
Circuito ausiliario 690 V CA
Circuito ausiliario 250 V CC
690 V
Contatto ausiliario
Montato anteriormente sul contattore
Terminali a vite