
CA5-31E
Accessori contattori UA
CA5-31E 3NA+1NC per GA/GAE, UA50...UA110
Codice: 1SBN010040R1031
Codice Metel: CA5-31E
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
47x43x39
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
Contattori fino a 100A-Contattori UA, GA.., GAF - Accessori-Blocchi contatti ausiliari quadripolari per montaggio frontale
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10 milione
3 milione
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
1200 cicli orari
3
1
4
A condizioni operative nominali per polo 0.1 W
0,06 kg
Circuito ausiliario 690 V
Acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Montaggio frontale
Terminali a vite
Accessori per contattori a blocco