
CA4-22EK
Accessori contattori AF
CA4-22EK Contatti ausiliari
Codice: 1SBN010146R1022
Codice Metel: CA4-22EK
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x43x39,5
2 NO, 2 NC
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 16 A
Contattori fino a 100A-Accessori a molla Push-in
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
AC-15 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 No. 60947-5-1-14
2
2
4
0,05 kg
6 kV
Circuito ausiliario 690 V
Acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Montaggio frontale
Terminali a molla a pressione