
CA4-02
Accessori contattori AF
CA4-02 Auxiliary Contact Block
Codice: 1SBN010110R1002
Codice Metel: CA4-02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
23,6x43x19,9
0 NO, 2 NC
Circuito ausiliare 1.2 N·m
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 16 A
CA4-02 is a 2-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)...96 contactors and NF(C)(Z) contactor relays. CA4-02 is available with 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
AC-15 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 No. 60947-5-1-14
0
2
2
At 6 A per pole 0.1 W
0,024 kg
6 kV
Circuito ausiliario 690 V
Acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Montaggio frontale
Terminali a vite