BEA16-3
Accessori contattori AS
BEA16-3 adattatore tra AS/ASL09..16 con MS116/132 fino a 16A
Codice: 1SBN081006T1000
Codice Metel: BEA16-3
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
57,3x45x37
Contattori fino a 100A-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Adattatori di montaggio sul contattore
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0
0
0,019 kg
Terminali a vite
Accessori per contattori a blocco