
AFS96-30-22-13
Accessori contattori AFS
AFS96-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC
Codice: 1SBL407082R1322
Codice Metel: AFS96-30-22-13
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
125,5x70x149
2 NO, 2 NC
Circuito ausiliare 1.2 N·m
Control circuit 1.2 N·m
Circuito principale 6 N·m
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 10 s 780 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 15 min 140 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 min 300 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 1 s 1200 A
At 40 °C ambient temp, in free air, from a cold state 30 s 450 A
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
690 V 40 °C 130 A
690 V 60 °C 105 A
690 V 70 °C 90 A
415 V 60 °C 96 A
440 V 60 °C 96 A
500 V 60 °C 80 A
690 V 60 °C 57 A
1000 V 60 °C 30 A
380 / 400 V 60 °C 105 A
220 / 230 / 240 V 60 °C 105 A
415 V 55 kW
440 V 55 kW
500 V 55 kW
690 V 55 kW
1000 V 40 kW
380 / 400 V 45/55 kW
220 / 230 / 240 V 25/30 kW
Secondo IEC 60947-4-1 contattori aperti q = 40 °C 130 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 16 A
Contattori fino a 100A-Contattori tripolari Safety AF09…AF2650 con bobina c.a. e c.c.-45 kW (AC-3 400 V)
3000 m
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Circuito di controllo 50/60 Hz
Circuito principale 50/60 Hz
3
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 bobine IP20
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali principali IP10
3000 m
AC-1 600 cicli orari
AC-15 1200 cicli orari
AC-2 /AC-4 150 cicli orari
AC-3 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
600 V
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60335-2-40 LZGH2 A2L, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60335-2-40 LZGH2 A2L, CSA C22.2 No. 60947-1:22, CSA C22.2 No. 60947-4-1:22
2
2
3
0
3
At 6 A per pole 0.1 W
A condizioni operative nominali AC-1 per polo 8.2 W
A condizioni operative nominali AC-3 per polo 4.5 W
1,22 kg
Categoria B secondo IEC 60947-1 Allegato Q
Close to contactor fitted with thermal O/L relay -40 ... 70 °C
Close to contactor without thermal O/L relay -40 ... 70 °C
Close to contactor for storage -60 ... +80 °C
8 kV
50 Hz 100 ... 250 V
60 Hz 100 ... 250 V
Funzionamento in CD 100 ... 250 V
Circuito ausiliario 690 V
Circuito principale 1000 V
Acc. to IEC 60947-4-1 1000 V
Acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite
AFS96