1SBN153510R8406
Ricambi contattori
ZA75 110 V/50-60 Hz per contattori A 45...75 - UA 50...75 -RA
Codice: 1SBN153510R8406
Codice Metel: 1SBN153510R8406
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
111x45x72
Contattori fino a 100A-Contattori UA, GA.., GAF - Ricambi-Bobine di ricambio per contattori UA50…UA75, GA75
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito di controllo 50/60 Hz
0,166 kg
50 Hz 110 V
60 Hz 110 ... 120 V
Terminali a vite
Accessori per contattori a blocco