
RBR101R-24VUC
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
RELE' MOLLA: RBR101AR 24VAC/DC
Codice: 1SNA645519R0600
Codice Metel: RBR101R-24VUC
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
67,5x12x75
Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RBR101AR-24VAC/DC, tipo di cont. 1NC + RC di protezione 6 A in (230 V in AC12) con mors. a molla, Connessione Entrelec
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Relè di interfaccia R600
IP20
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
1
2 W
0,04 kg
12 ... 250 V AC / 10 mA ... 6 A
IEC, UL, CSA
24 V CA/CC
Terminali a molla
R600