Electrification businessCatalogo generale

G226055

Trasformatori Amperometrici - Serie CT MAX SELV .../5 A, a primario passante

CT MAX 1000 SELV

Codice: 2CSG226055R1101
Codice Metel: G226055

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 1000 A

  • Codice Ordine: G226055 - Utilizzati per trasformare correnti primarie in correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente

    apparecchi di misura di tipo analogico e digitale; sono disponibili sia con primario

    avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto

    primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il

    primario.

    Le versioni SELV CT PRO XT e CT MAX garantiscono la massima sicurezza contro le sovratensioni

    e surriscaldamenti interni, grazie all‘innovativo circuito di protezione elettronica che

    cortocircuita automaticamante l‘avvolgimento secondario del trasformatore in caso di distacco

    accidentale dei morsetti al secondario

  • 0.370 kg

  • 0.5

  • 5 A

  • primario passante

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci
Lascia il tuo feedback