G226005
Trasformatori Amperometrici - Serie CT MAX SELV .../5 A, a primario passante
CT MAX 300 SELV
Codice: 2CSG226005R1101
Codice Metel: G226005
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
300 A
Codice Ordine: G226005 - Utilizzati per trasformare correnti primarie in correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente
apparecchi di misura di tipo analogico e digitale; sono disponibili sia con primario
avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto
primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il
primario.
Le versioni SELV CT PRO XT e CT MAX garantiscono la massima sicurezza contro le sovratensioni
e surriscaldamenti interni, grazie all‘innovativo circuito di protezione elettronica che
cortocircuita automaticamante l‘avvolgimento secondario del trasformatore in caso di distacco
accidentale dei morsetti al secondario
0.370 kg
0.5
5 A
primario passante