G225795
Trasformatori Amperometrici - Serie CT PRO XT .../5 A, a primario passante
CT PRO XT 150
Codice: 2CSG225795R1101
Codice Metel: G225795
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
150 A
5 A
Codice Ordine: G225795 - Utilizzati per trasformare correnti primarie in correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente
apparecchi di misura di tipo analogico e digitale; sono disponibili sia con primario
avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto
primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il
primario.
0.320 kg
1
primario passante