EH 733 7
Trasformatori Amperometrici - Serie CT8 .../5 A, a primario passante
Iprim 1200 A class 0.5 / 15VA
Codice: 2CSG521200R1101
Codice Metel: EH 733 7
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.5
Codice Ordine: EH 733 7 - Utilizzati per trasformare correnti primarie in correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente
apparecchi di misura di tipo analogico e digitale; sono disponibili sia con primario
avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto
primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il
primario.
0.74 kg
Through Primary