TYHT28M
Ty-Rap® - Temperature extra elevate (PA 4.6)
TYRAP ALTE TEMPERATURE 150°C 4.8X361 1000PZ
Codice: 7TAG009590R0016
Codice Metel: TYHT28M
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Verde oliva (alta temperatura)
4.75 - 102
4.7
360
1000
222