TYHT23M
Ty-Rap® - Temperature extra elevate (PA 4.6)
TYRAP ALTE TEMPERATURE 150°C 2.3X92 1000PZ
Codice: 7TAG009590R0012
Codice Metel: TYHT23M
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Verde oliva (alta temperatura)
1.57 - 20
2.3
92
1000
80