6AGC063492
Terra 54
TERRA 54 CJ CE (50KW DC)
Codice: 6AGC063492
Codice Metel: 6AGC063492
Caratteristiche tecniche
ELEM - eMobility
80
125
9AKK107680A5017
0.565 x 1.900 x 0.780
7
50 ... 60
secondo IEC 60529 AccIec605 IP54
4G
Si
3.9
RFID
CE
1
325
50 kW
IK08
1
400
150 ... 500 V
Ccs1
Floor fastening
Type B
CCS – Combo 2 CHAdeMO 2