CR-UH FERMO PER RELE' CR-U
Codice: 1SVR405669R0000
Codice Metel: CR-UH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
68x38x1
Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Accessori per serie CR-U, CR-UH Ponticello di ritenuta, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
accessorio per relè zoccolati CR-U
IEC/EN 61984
0,001 kg
IEC
Elettronica di comando e controllo
CR-U