Electrification businessCatalogo generale

1SVR730840R0300

Relè di controllo della corrente

Rele controllo corrente A 15 A AL. 24-240 VCA/CC-VITE

Codice: 1SVR730840R0300
Codice Metel: 1SVR730840R0300

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • Codice Ordine: CMSRS12SA - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della corrente monofase, CM-SRS.12S.A da 0,3-1,5 A 1-5 A 3-15 A, min. o max. corr. in c.a./c.c., 1 c/o, alim. 24-240V c.a./c.c.- vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

  • IP50

  • CM-SRS

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci
Lascia il tuo feedback