Rele controllo corrente 1 A AL. 24-240 VCA/CC-VITE
Codice: 1SVR730840R0600
Codice Metel: 1SVR730840R0600
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Codice Ordine: CMSRSM1S - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della corrente monofase, CM-SRS.M1S da 3-30 mA 10-100 mA 0,1-1A, multif. Min o max I in c.a./c.c., 2 c/o con temporizz. alim. 24-240V c.a./c.c.- vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
IP50
CM-SRS