OVR T2 80-440s C QS
Codice: 2CTB815708R5500
Codice Metel: 2CTB815708R5500
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
57x17,6x67
I (imp, 10 / 350 µs) 2 kA
Nominale (8 / 20 µs) 20 kA
I (max, 8 / 20 µs) 80 kA
Gli scaricatori di Tipo 2 sono adatti all'installazione all'origine dell'impianto, nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Sì
IP20
Sì
1.4 kV
(L-N) 1.8 kV
(N-PE) 1.4 kV
5000 m
(L-PE) 440 V
IEC 61643-11 / EN 61643-11
1
1
Cartuccia di ricambio
0,075 kg
100 kA
1 passo modulare
400 / 690 V
400 V CA
100 kA
Guida DIN
TT, TN-C, TN-S, IT
Scaricatori tipo 2