
2CTB815704R0200
OVR T2
OVR T2 1N 40-275s P TS QS
Codice: 2CTB815704R0200
Codice Metel: 2CTB815704R0200
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
95,8x35,6x76,7
I (imp, 10 / 350 µs) 2 kA
Nominale (8 / 20 µs) 20 kA
I (max, 8 / 20 µs) 40 kA
Gli scaricatori di Tipo 2 sono adatti all'installazione all'origine dell'impianto, nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Sì
IP20
Sì
1.4 kV
(L-N) 1.4 kV
(N-PE) 1.4 kV
5000 m
(L-PE) 275 V
IEC 61643-11 / EN 61643-11
1
1
2
2
Residenziale, edificio commerciale
28 mW
0,3 kg
100 kA
2 passi modulari
230 / 400 V
230 V CA
100 kA
Guida DIN
TT, TN-S
Scaricatori tipo 2