
2CTB803973R1300
OVR T2 +T3
OVR T2-T3 3N 20-440 P QS
Codice: 2CTB803973R1300
Codice Metel: 2CTB803973R1300
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
88x71,2x58
I (imp, 10 / 350 µs) 2 kA
Nominale (8 / 20 µs) 5 kA
I (max, 8 / 20 µs) 20 kA
Gli scaricatori di Tipo 2+3 sono adatti all'installazione nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta. In generale sono adatti all'installazione il più vicino possibile alle apparecchiature sensibili da proteggere. il tipo 3 permette la protezione secondo la curva 1,2/50 con un livello di tensione residua molto basso
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
No
IP20
Sì
1.5 kV
(L-N) 1.4 kV
(N-PE) 1.4 kV
5000 m
(L-PE) 440 V
IEC 61643-11 / EN 61643-11
4
4
Residenziale o altri ambiti dove è richiesta protezione accurata
156 mW
0,48 kg
100 kA
4 passi modulari
400 / 690 V
690 V CA
100 kA
Guida DIN
TT, TN-S
Scaricatori tipo 2+3