1SDA103350R1
Interruttore completo
XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I 1000A 3p FF UL
Codice: 1SDA103350R1
Codice Metel: 1SDA103350R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x210x178
1000 A
1000 A
INTERRUTTORE TMAX XT7S 1000 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LS/I R 1000
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
60 cicli orari
50/60 Hz
Ekip Dip LS/I
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 37 W
14,725 kg
In funzione -40 ... 125 °C
600 V CA