Electrification businessCatalogo generale

S598521

S202

S202L C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 2P

Codice: 2CDS242701R0404
Codice Metel: S598521

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • C

  • 40 A

  • Codice Ordine: S598521 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200

  • 35 x 88 x 69

  • 50 / 60 Hz

  • IEC/EN 60898-1

    IEC/EN 60947-2

  • 2

  • 250 g

  • 230 V AC - 10kA

    400 V AC - 6kA

    230 V - 10kA

    400 V - 6kA

  • AC 4.5 kA

    DC 4.5 kA

    400 V AC - 4.5 kA

    400 V - 4.5 kA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci