S202MUC C 25 INTERRUTTORE AUTOMATICO CA-CC 2P
Codice: 2CDS272061R0254
Codice Metel: S202MC25UC
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
C
25 A
Codice Ordine: S202MC25UC - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
35 x 88 x 69
50 / 60 Hz
IEC/EN 60898-2
IEC/EN 60947-2
2
250 g
220 V DC - 25kA
230 V AC - 15kA
400 V AC - 15kA
440 V AC - 10kA
440 V DC - 10kA
230 V - 10kA
AC 10 kA
230 V AC - 10 kA
253 V AC - 10 kA
400 V AC - 10 kA
440 V DC - 10 kA
230 V - 10 kA
400 V - 10 kA