7TCA292000R7415
Guaina tipo XR90
Guaina per robotica DN56 PA12 BK/YW/RD
Codice: 7TCA292000R7415
Codice Metel: 7TCA292000R7415
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Senza alogeni e cadmio, conforme alla direttiva REACH e RoHS
Nero/Giallo/Rosso
67.5
56,7
68
56
da -40°C a +95°C, Istantanee fino a: + 150°C
Strato esterno: Poliammide 12 a formulazione speciale, Strato interno: Poliammide 12 a formulazione speciale
30
110/270
Molto buona