7TAA292240R0322
Guaina tipo XR90
Guaina per robotica DN29 PA12 BK/YW/RD
Codice: 7TAA292240R0322
Codice Metel: 7TAA292240R0322
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Senza alogeni e cadmio, conforme alla direttiva REACH e RoHS
Nero/Giallo/Rosso
34.5
27,2
32
29
da -40°C a +95°C, Istantanee fino a: + 150°C
Strato esterno: Poliammide 12 a formulazione speciale, Strato interno: Poliammide 12 a formulazione speciale
50
55/135
Molto buona