2TMA130011A0005
Posti esterni
IP Mini Video Outdoor Station FM, 1 button(s)
Codice: H81366P1-A
Codice Metel: 2TMA130011A0005
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
180x105x43
Diagonal 104°, Horizontal 86°, Vertical 73 °
Welcome IP Mini Video Outdoor Station, 1 pushbutton, IC/DESFire, 105mm, with flush mounted installation, Aluminum alloy
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Door Communication
414 g
Screw Terminals, Pluggable