2TMA130010A0001
Posti esterni
P.E. MINI IP 1 PULS. ID PAR. H81313P1-A, 1 button(s), aluminium
Codice: H81313P1-A
Codice Metel: 2TMA130010A0001
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
168x99x26
Aluminium
Welcome IP Posto esterno Mini, 1 pulsante, 99 mm, installazione a parete, con scatola da parete
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Door Communication
IP54
Aluminum
352 g
Push button
Surface Mounted
Screw Terminals, Pluggable