2TMA130010A0010
Posti esterni
P.E. MINI IP 2 PULS. ID INC. H81363P2-A, 2 button(s), aluminium
Codice: H81363P2-A
Codice Metel: 2TMA130010A0010
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
180x105x43
Diagonal 104°, Horizontal 86°, Vertical 73 °
Aluminium
Welcome IP Posto esterno Mini, 2 pulsanti, 105 mm, installazione a incasso, con scatola da incasso
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Door Communication
IP54
Aluminum
439 g
Screw Terminals, Pluggable