
B211121
Contatori di energia monofase - B21
Electricity meter B21 112-100
Codice: 2CMA100150R1000
Codice Metel: B211121
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Measurement Instrument Directive (MID)
5 A
Codice Ordine: B211121 - I contatori EQ Meters della serie B si caratterizzano per la loro compattezza e sono soluzione ideale per impianti a 230 V c.a. sia monofase che trifase. Permettono di visualizzare, in funzione della versione scelta, le seguenti grandezze: energia attiva, reattiva, apparente; potenza attiva, reattiva, apparente; correnti; frequenza; tensioni; suddivisione dei consumi in tariffe; fattore di potenza; consumi bidirezionali. Tutti i codici sono certificati secondo la direttiva MID, sono dotati di uscite per la gestione di impulsi o allarmi, e di porta a infrarossi per comunicazione con adattatore KNX. I contatori a seconda delle versioni sono dotati di interfacce di comunicazione seriale integrate per Modbus RTU (versione RS485)e Meter BUS (versioni M-Bus)
Modbus RS485
Single-phase
1 DO
1P
0.150 kg
Energia Attiva Cl. ±1% (o B per misuratori MID)
176…276 V
Direct connected