
N2237 CV
Prese
Presa britannica Without imprint Champagne - Zenit
Codice: 2CLA223700N1901
Codice Metel: N2237 CV
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Champagne
15 A
Color: Champagne.
Rated voltage: 250 Vac
Rated current: 13A
Type G: 2P + E
Without switch
Shuttered for child safety
Screw terminals
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
2-phase
1 g
IK04
In funzione -5 ... +35 °C
220 V
Flush-mounted
Presa di Alimentazione - Gran Bretagna secondo BS1363