Presa HDMI Hdmi 1 gang Champagne - Zenit
Codice: N2155.6 CV
Codice Metel: 2CLA215560N1901
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x22x31
Champagne
Color: Champagne.
Front: 1x HDMI connector (Type A connector)
Rear: screwless terminals (20 wires)
Supports HDMI 1.4 and 2.0
Size: 1 module.
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
IP20
Plastic, Thermoplastic
1 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
Flush-mounted