6AGC071873
Terra 54
TERRA 54 CT CE (50 KW DC - 22KW AC)
Codice: 6AGC071873
Codice Metel: 6AGC071873
Caratteristiche tecniche
ELEM - eMobility
112
125
9AKK107680A5017
0.565 x 1.900 x 0.780
7
50 ... 60
secondo IEC 60529 AccIec605 IP54
4G
Si
3.9
RFID
CE
1
325
50 kW
IK08
1
400
150 ... 500 V
Ccs2
Floor fastening
AcType2
Type B
CCS – Combo 2 Tipo 2