Rele monitoraggio dell’isolamento 400VAC-600VDC PI
Codice: 1SVR760660R0200
Codice Metel: 1SVR760660R0200
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Codice Ordine: CMIWN1P - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT, CM-IWN.1P Sistemi IT fino a 400V c.a. e/o 600V c.c., da 1 a 100Kohm e/o 2-200Kohm, alim. 24-240V c.a./c.c.; 1 e/o 2 c/o - 20 micro Farad - push-in, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
IP50
CM-IWN