Relè di monitoraggio del livello di liquidi UP-DOWN 24-230AC/DC
Codice: 1SVR730850R0200
Codice Metel: 1SVR730850R0200
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Codice Ordine: CMENS21S - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo del livello dei liquidi conduttivi non esplosivi, CM-ENS.21S a 0,1 a 1000 K ohm, sensib. regolabile, alim. 24-230 c.a./c.c. controllo up-down livello del liquido tra 3 sonde sommerse, 2 c/o, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
IP50
CM-ENS