Temporizzatore CT-ARS.21S TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
Codice: 1SVR730120R3300
Codice Metel: 1SVR730120R3300
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Codice Ordine: CTARS21S - Elettronica di comando e controllo, Temporizzatori elettronici, Ritardati alla diseccitazione, CT-ARS.21S Tempo 0,05s-10min, rit. alla diseccit. senza aux 2 c/o a relè, 7 scale di tempo alim. 24-48V c.c., 24-240V c.a. - vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
IP50
CT-ARS