1SVR730100R0300
Relè a tempo per l'industria
Temporizzatore CT-ERS.21S TIMER RITON 0,05-300H 24-240V
Codice: 1SVR730100R0300
Codice Metel: 1SVR730100R0300
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Codice Ordine: CTERS21S - Elettronica di comando e controllo, Temporizzatori elettronici, Ritardati all‘eccitazione, CT-ERS.21S Tempo 0,05s-300h,10 scale di tempo, rit. all’eccit. 2 c/o alim. 24-240V c.a./c.c. - vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
IP50
CT-ERS