1SVR405606R0000
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
Rele zoccolati CR-P024AC2G REL? CONTATTI DORATI
Codice: 1SVR405606R0000
Codice Metel: 1SVR405606R0000
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Codice Ordine: ER 884 7 - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Mini relè industriali serie CR-P, CR-P024AC2G Alim. 24V c.a. relè contatti dorati, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
IP67
CR-P