Electrification businessCatalogo generale

Casse SR Inox

La serie SR2 rappresenta una gamma completa di contenitori monoblocco per la realizzazione di quadri elettrici di piccola e media dimensione per automazione, comando e controllo.

Le casse SR2 sono disponibili in due versioni con porta cieca o in vetro e si articola in 23 diverse dimensioni con altezza da 300 mm a 1200 mm, larghezze da 200 mm a 800 mm e profondità da 150 mm a 300 mm.

Sovrapponibili verticalmente per alcune dimensioni, consentendo la realizzazione all’interno di un’unica struttura di due sezioni completamente separate tra loro. Le casse sono installabili a parete tramite apposite staffe o a pavimento tramite una zoccolatura da 100 mm di altezza. Tutta la serie è conforme alle principali normative nazionali e internazionali vigenti e garantiscono un grado di protezione IP65 e TYPE 12 (Normativa UL). Il grado di robustezza è IK10 per la versione con porta cieca e IK09 per la versione con porta in vetro

Casse SR Inox

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci