
SU204M-K2
SU204M
SU204M-K2 -UL489 10kA 4P Curva K 2A - SU200M - 4P - 2 A - K
Codice: 2CDS274337R0277
Codice Metel: SU204M-K2
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
111x70x69
K
2,8 N·m
2 A
(400 V) 15 kA
Gli interruttori magnetotermici SU 200 M sono la soluzione ABB per branch circuit protection fino a 480Y/277V c.a. e 96 V c.c. in conformità alle Norme UL 489.
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
50 / 60 Hz
DC
3
IP20
IP40
Enclosure with cover IP40
Rosso ON / Verde OFF
480Y / 277 V CA
CSA 22.2 No. 5, IEC/EN 60947-2, UL 489
4P
4
7.2 W
A condizioni operative nominali per polo 1.8 W
0,5 kg
(400 V AC) 11,2 kA
(400 V AC) 15 kA
(400 V) 15 kA
In funzione -25 ... +55 °C
4 kV
At 2000 m 5 kV
At sea level 6,2 kV
Secondo IEC 60898-1 480 V
Secondo IEC 60947-2 400 V CA
Double Clamp