S201L NA C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 1P+N
Codice: 2CDS241801R0404
Codice Metel: S598439
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
C
40 A
Codice Ordine: S598439 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
17.5 x 88 x 69
50 / 60 Hz
IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
1+N
125 g
133 V AC - 10kA
230 V AC - 6kA
230 V - 6kA
400 V - 6kA
AC 4.5 kA
DC 4.5 kA
230 V AC - 4.5 kA
230 V - 4.5 kA
400 V - 4.5 kA