Pulsante a tirante Cord switch Champagne - Zenit
Codice: N2148 CV
Codice Metel: 2CLA214800N1901
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Champagne
16 A
Color: Champagne.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 A.
Screwless terminals.
Cord length: 2 meters.
Size: 1 module.
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Plastic, Thermoplastic
37 g
250 V
Resistive Load
Push button