S304P C 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 4P
Codice: 2CDS384001R0014
Codice Metel: S304PC1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
C
1 A
The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.
70 x 88 x 69
50 / 60 Hz
CSA 22.2 No. 235
IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
UL 1077
4
496 g
415 V AC - 100kA
440 V AC - 100kA
400 V - 100kA
AC 25 kA
400 V - 25 kA