Electrification businessCatalogo generale

S302PZ1

S302P

S302P Z 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2P

Prodotto sostenibile

Codice: 2CDS382001R0218
Codice Metel: S302PZ1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • Z

  • 1 A

  • The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

  • 35 x 88 x69

  • 50 / 60 Hz

  • CSA 22.2 No. 235

    IEC/EN 60947-2

    UL 1077

  • 2

  • 248 g

  • 415 V AC - 100kA

    440 V AC - 100kA

    400 V - 100kA

  • 400 V - 25 kA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci