F202 A-40/0.03
Codice: 2CSF202101R1400
Codice Metel: F202A40
40 A
Codice Ordine: F427826 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.
In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni
0,035 x 0,085 x 0,069
50 … 60 Hz
IEC/EN 61008
UL 1053
2
200 g
30 mA
230
Type A