
2TMA130160B0025
Accessori posti esterni
CHIAVE POSTO ESTERNO 135MM 51381MT, Nero
Codice: 51381MT
Codice Metel: 2TMA130160B0025
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
165x4x26
Nero
WLR304N - Chiave per lo smontaggio del posto esterno di dimensioni 135 mm
Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Plastic
14 g