M204655
Multimetri trifase DMTME-72
DMTME-72
Codice: 2CSG132030R4022
Codice Metel: M204655
Caratteristiche tecniche
BLD20B10
Nessuna
5
Codice Ordine: M204655 - Gli strumenti della serie DMTME sono multimetri digitali ad inserzione indiretta tramite TA per l’installazione sia modulare che fronte quadro in versione 72x72 e 96x96. Consentono la misura in vero valore efficace (TRMS), delle principali grandezze elettriche in reti monofase e trifase, la memorizzazione dei valori massimi/minimi/medi dei principali parametri elettrici, la misura dei conteggi di energia attiva e reattiva per fase e trifase.
72x26.5x90
CT (5A)
2 Digital Outputs
Three-phase
Uscita Analogica
0.344
Energia Attiva ± 1% ± 0,1% F.S (da cosϕ=0.3 Induttivo a cosϕ=0.3 Capacitivo)
3 x 230 (400) V
Front panel (72x72 mm)